Défauts 7 Circuit intermédiaire
Défaut : 7.1 (0701hex | 1793dec) Description : Surtension dans le circuit intermédiaire | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La limite admissible maximale de tension de circuit intermédiaire a été dépassée. | – Vérifier le raccordement de la résistance de freinage. – Diminuer la décélération. – Vérifier la configuration de la résistance de freinage (valeur de résistance). |
Défaut : 7.2 (0702hex | 1794dec) Description : Échec de décharge du circuit intermédiaire | ||
---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Le niveau de tension du circuit intermédiaire n'est pas redescendu en dessous du seuil de décharge dans le temps de décharge défini. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |