ND.. 电源扼流圈

标志

定义

CE标志表示符合以下欧洲标准:

  • 低压准则2014/35/EU
  • 准则2011/65/EU限制了电气与电子设备中特定有害物质的使用

本产品需根据WEEE指令2012/19/EU进行废弃处理。

中国RoHS标记表示符合准则SJ/T 11364-2014,该准则用于限制电气与电子设备及其包装中特定有害物质的使用。

UKCA标志表示符合以下英国标准:

  • 低电压指令S. I. 2016/1101
  • 准则S. I. 2012/3032限制了电气与电子设备中特定有害物质的使用

cUR标志表示得到了UL认证的认可。