Reactancia de red ND..

Símbolo

Definición

El marcado CE declara la conformidad con las siguientes directivas europeas:

  • Directiva de baja tensión 2014/35/UE
  • La Directiva 2011/65/UE sirve para limitar el uso de determinadas sustancias en los aparatos eléctricos y electrónicos

La eliminación de este producto se lleva a cabo conforme a la Directiva WEEE 2012/19/UE.

El marcado China-RoHS declara la conformidad con la directiva SJ/T 11364-2014 para limitar el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y en sus envases.

El marcado UKCA declara la conformidad con las siguientes directivas británicas:

  • Directiva de baja tensión S. I. 2016/1101
  • Directiva S. I. 2012/3032 para limitar el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

El marcado cUR declara el otorgamiento de la aprobación UL para este componente.