Instalação conforme UL
INFORMAÇÃO
Devido a exigências da UL, o capítulo seguinte será sempre impresso em inglês e parcialmente em francês, independentemente do idioma desse documento.
CUIDADO
- Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
- UL certification does not apply to operation in voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).
Informações adicionais