Resposta a irregularidade em caso de irregularidade do encoder

Se ocorrer uma irregularidade no encoder, a função do componente de segurança STO é ativada imediatamente, sem desaceleração da atuação do freio. O status da função SSx se torna inativo. A irregularidade do encoder deve ser confirmada. A irregularidade do encoder não pode ser confirmada desativando a função SSx.

INFORMAÇÃO

Se uma instância SSx for atribuída como resposta à irregularidade de outra função do componente de segurança, a função SLI não poderá ser parametrizada como estado final.

INFORMAÇÃO

Uma instância SLI deve ser liberada para o estado final SLI.