Entradas digitais seguras
F-DI00 – F-DI03 | Valor/descrição |
|---|---|
Características | Entrada 24 VCC conforme EN 61131-2, tipo 3 |
Nível de sinal |
|
Massa de referência | GND |
Corrente de entrada | ≤ 15 mA |
Resistência de entrada | ≤ 4 kΩ com 24 VCC |
Tempo de filtro de entrada parametrizável | 4 ms – 250 ms |
Comprimento do cabo permitido | 30 m |
Tempo de resposta à irregularidade com conexão unipolar | Não superior ao tempo de resposta em caso livre de irregularidades |
Inclinação de flanco do sinal de entrada | > 120 V/s |
Capacitância de entrada | < 500 pF |