Tamanho 8
A figura a seguir mostra um exemplo das coberturas contra contato acidental do conversor.

[1] | Anteparo |
[2] | Cobertura contra contato acidental para conexão do motor e da resistência de frenagem, peça 1 |
[3] | Cobertura contra contato acidental para conexão do motor e da resistência de frenagem, peça 2 |
[4] | Cobertura contra contato acidental para conexão de rede e do circuito intermediário |
[5] | Cobertura contra contato acidental para conexão do circuito intermediário em frente à bobina do circuito intermediário |