Chopper de frenagem

Unidade

MDX91A-....-5.3-4-..

Tamanho

8

Tipo

3800

4700

5880

Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin

Ω

0.9

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

263

326

407

Pico de potência do chopper de frenagem

200% × potência de saída aparente SN × 0.9

Contatos da conexão X2

 

M12, cada terminal de conexão é executado duas vezes