Tamanho 8

A | Vista de cima |
[1] | X5: Tensão de alimentação +24 V |
[2] | X1: Conexão de rede e +UZ, -UZ: Conexão do circuito intermediário na frente da bobina do circuito intermediário |
[3] | X30 OUT: System bus |
[4] | X30 IN: System bus |
[5] | X6: Conexão para desligamento seguro (STO) |
[6] | +UZ*, -UZ*: Conexão do circuito intermediário após a bobina do circuito intermediário |
|
|
B | Vista frontal |
[7] | 4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[8] | Placa de blindagem |
[9] | X32: Interface de operação |
[10] | Chave de ID EtherCAT® |
[11] | Display de 7 segmentos |
[12] | Etiqueta do produto com código QR |
[13] | Módulo de energia |
[14] | S3: Chave do modo de operação modul bus |
[15] | X20: Entradas digitais |
[16] | X21: Saídas digitais |
[17] | X22: contato à relé livre de potencial |
[18] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[19] | Placa de blindagem MOVILINK® DDI |
[20] | Placa de blindagem do encoder |
[21] | Slot de cartão |
[22] | LEDs de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR" |
[23] | Slot de cartão |
|
|
C | Vista de baixo |
[24] | X16: Conexão MOVILINK® DDI |
[25] | X15: Conexão do encoder do motor |
[26] | Conexão à resistência de frenagem |
[27] | X2: Conexão do motor |
[28] | X10: Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor |