Memória de irregularidade
A memória de irregularidade armazena a primeira irregularidade atual e todas as outras irregularidades seguintes de forma remanente com o carimbo de data correspondente.

Para as irregularidades, outras mensagens são inseridas na memória de irregularidade nas colunas "Irregularidade principal" e "Subirregularidade". Trata-se de mensagens que não acionam diretamente uma resposta à irregularidade do opcional de segurança CS..A. Estas são essencialmente a mensagem "Power On" (irregularidade principal 66 e subirregularidade 100) e a mensagem "Mensagem de confirmação" (irregularidade principal 66 e subirregularidade 101).
A posição da irregularidade é exibida na coluna "Pos". A categoria da irregularidade é exibida através de um símbolo na coluna "Info". Na coluna "Mensagem de irregularidade" é indicado o número da irregularidade, o texto do irregularidade principal e o texto da subirregularidade. Na coluna "Tempo" é indicado o valor atual do contador de horas de serviço do opcional de segurança. A coluna "Irregularidade interna" é utilizada para fins internos. A memória de irregularidade está organizada como buffer circular. Na linha 0 da lista se encontra sempre a última irregularidade ocorrida. Se houver mais de 50 entradas, a irregularidade mais antiga será substituída.