Sensores com saídas para semicondutores (OSSD, dois canais)
Ao conectar um sensor compatível com OSSD, garantir que a pulsação da fonte de alimentação não esteja ativa.
INFORMAÇÃO

Ao utilizar sensores compatíveis com OSSD, desativar a monitoração de circuito cruzado nas entradas seguras correspondentes.
Os sensores compatíveis com OSSD testa e diagnostica as saídas OSSD de forma independente. As irregularidades detectadas no cabeamento dependem da função de diagnóstico do sensor utilizado.
Ambas as variantes de conexão a seguir (a título de exemplo) estão disponíveis para sensores compatíveis com OSSD:
Variante 1
Se, além de sensores com saídas compatíveis com OSSD, forem utilizados sensores de contato e a monitoração de circuito cruzado tiver que ser usada para sensores de contato, o sensor compatível com OSSD poderá ser alimentado através de uma fonte de alimentação externa.

[1] | Sensor compatível com OSSD (por ex., scanners ou grades de luz) |
[2] | Fonte de alimentação externa de 24 VCC |
Variante 2
Se apenas sensores compatíveis com OSSD forem usados, a fonte de alimentação também pode ser realizada através dos bornes F-SS0 e F-SS1. Neste caso, desativar a pulsação da alimentação do sensor na ferramenta de parametrização "Assist CS.." (F-SS0 e F-SS1).

[1] | Sensor compatível com OSSD (por ex., scanners ou grades de luz) |
INFORMAÇÃO