Informação geral
Unidade | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 3 | 4 | 5 | |||||
Tipo | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 112 | 147 | 202 | 282 | 419 | 600 | 760 |
Consumo de potência 24 V | W | 20 | 30 | 15 | ||||
Supressão de interferência do módulo de potência | – | Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3 | Com supressão de interferência integrada | |||||
Conexão PE | – | Parafuso M4 e pino M6 | Pino M6 | Pino M8 | ||||
Número permitido | min-1 | 1 | ||||||
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | ||||||
Peso | kg | 5.7 | 6.6 | 12.1 |