Cabo de extensão do motor ../SM..
| Lado do motor |
| Lado do conversor |
Instalação fixa |
Instalação móvel |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo de extensão do motor | SM1/M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 | SM1/M23 SpeedTec-ready | – | 13332457 |
4 × 2.5 mm2 | – | 13332465 | |||
4 × 4 mm2 | – | 13332473 | |||
SMB/M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 | SMB/M40 SpeedTec-ready | – | 13350021 | |
4 × 10 mm2 | – | 13350048 | |||
4 × 16 mm2 | – | 13350056 | |||
SMC/M58 SpeedTec-ready | 4 × 16 mm2 | SMC/M58 SpeedTec-ready | – | 18156819 | |
4 × 25 mm2 | – | 18156827 | |||
4 × 35 mm2 | – | 18156835 | |||