Conectar o cabo do system bus

Proceda da seguinte forma:

Os conectores do cabo do system bus são vermelhos.

  1. AVISO! Uso dos cabos incorretos. Dano do conversor. Podem ocorrer mau funcionamento ou defeitos nas unidades conectadas ao usar o cabo do system bus de 8 pinos. Utilizar apenas o cabo do system bus de 4 pinos.
  2. Conectar os cabos do system bus entre os componentes de automação individuais.
  3. Conectar os conectores à entrada de rede X30 IN.
  4. Conectar os conectores à saída de rede X30 OUT.
  5. Fixar o cabo do system bus à placa de blindagem.