Visão geral

D-Sub →

X15

Conexão do encoder para unidade básica (resolver podem ser conectados apenas em X15)

X17

Conexão do encoder para placa de múltiplo encoder (encoders A..Y podem ser conectados apenas em X17)

D-Sub →

X15

Conexão do encoder para unidade básica (resolver podem ser conectados apenas em X15)

X17

Conexão do encoder para placa de múltiplo encoder (encoders A..Y podem ser conectados apenas em X17)

[1]

Motores com conector integrado para sinais de encoder sem tampa de conexão, tipo de conexão A2GA. Os sinais para monitoração térmica do motor não estão no cabo do encoder.

[2]

Motores com conector integrado para sinais de encoder com tampa de conexão, tipo de conexão A1GA. Os sinais para monitoração térmica do motor não estão no cabo do encoder.

D-Sub →

X15

Conexão do encoder para unidade básica (resolver podem ser conectados apenas em X15)

X17

Conexão do encoder para placa de múltiplo encoder (encoders A..Y podem ser conectados apenas em X17)

[1]

Motores com régua de bornes na caixa de ligação para sinais do encoder e monitoração térmica. Os sinais para monitoração térmica do motor não estão no cabo do encoder.

[2]

Motores com conector M23 na caixa de ligação para sinais do encoder, tipo de conexão AIGA. Os sinais para monitoração térmica do motor não estão no cabo do encoder.

[3]

Motores com régua de bornes na caixa de ligação para sinais do encoder e monitoração térmica. Os sinais para monitoração térmica do motor estão no cabo do encoder.

[4]

Motores com conector M23 na caixa de ligação para sinais do encoder e monitoração térmica, tipo de conexão AIGB. Os sinais para monitoração térmica do motor estão no cabo do encoder.