Painel de operação CBG11A
O guia do usuário desse painel de operação está em inglês.

[1] | Indicação | ||
[2] | Tecla ESC | ||
| |||
a = navegar no menu | b = módulo de controle no modo manual | ||
[3] | Teclas de seta à esquerda/à direita | [6] | Tecla RUN |
[4] | Confirmar entrada | [7] | Tecla STOP |
[5] | Teclas de seta para cima/baixo |
|
|
Para acessar o menu principal, pressione a tecla <Esc>. Para selecionar funções do menu principal, pressione as teclas de seta <esquerda/direita>. Confirmar a seleção com a tecla <OK>.
Ao digitar números, o número sugerido ou inserido deve ser confirmado com a tecla <OK>. Neste momento, a posição do número que pode ser editada é sublinhada. O valor do número pode ser alterado usando as teclas de seta <para cima/baixo>. A posição a ser editada dentro do número pode ser alterada usando as teclas de seta <esquerda/direita>.