Conexão de motores trifásicos à prova de explosão

Observar as seguintes informações:

  • Instalar o conversor fora da área com perigo de explosão.
  • Observar os regulamentos nacionais e específicos do setor.
  • Observar os regulamentos e as informações do fabricante do motor relativamente à operação no conversor de frequência, por exemplo, filtro senoidal prescrito.
  • Todos os recursos usados​em áreas potencialmente explosivas devem estar em conformidade com as normas relevantes, como a Diretriz 2014/34/UE ou a IEC 60079.
  • A entrada do sensor para monitoração da temperatura do motor não deve ser usada para monitoração térmica do motor em áreas potencialmente explosivas. Para monitoração térmica, usar uma unidade de monitoração permitida para as áreas potencialmente explosivas.
  • Em motores com realimentação da rotação, o sensor de rotação também deve estar autorizado para utilização em áreas potencialmente explosivas. É possível conectar o sensor de rotação diretamente ao conversor.

INFORMAÇÃO

Mais informações podem ser encontradas nos respectivos catálogos e nas instruções de operação dos motores à prova de explosão.