Conexão de potência sem contator de rede
AVISO
Operação sem contator de rede
Sem as medidas necessárias, a operação de um conversor com resistência de frenagem conectada sem contator de rede pode provocar sérios danos à propriedade.
- As medidas necessárias e os conversores que podem ser operados sem contator de rede podem ser encontrados no capítulo Usar contator de rede.
INFORMAÇÃO

Conexão à rede de alimentação sem contator de rede
Na conexão à rede de alimentação sem contator de rede, a avaliação da temperatura da resistência de frenagem deve ser garantida através de uma entrada digital no conversor.
- Configurar a entrada digital conectada para monitorar a avaliação da temperatura da resistência de frenagem.
A figura a seguir mostra um exemplo de instalação das conexões de potência sem contator de rede, com bobina de rede, filtro de rede e bobina de saída e/ou filtro de saída.

[1] | Fusíveis |
[2] | Bobina de rede (opcional) |
[3] | Filtro de rede (opcional) |
[4] | Resistência de frenagem (opcional) |
[5] | Bobina de saída e/ou filtro de saída (ambos opcionais) |
[6] | Motor |