Fonction compteur
La fonction compteur compte les changements de fronts sur une entrée digitale du variateur de vitesse. Le paramétrage permet de déterminer quels fronts sont comptés et dans quel sens. À chaque changement de front, le compteur augmente ou diminue la valeur de 1. La valeur de compteur est enregistrée de manière volatile. Après une mise hors puis remise sous tension du variateur de vitesse, le compteur est réinitialisé à 0.