Défauts 84 Redresseur
Défaut : 84.1 (5401hex | 21505dec) Description : Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement avec autoreset | |
Cause | Action | |
Le redresseur a signalé un avertissement. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 84.2 (5402hex | 21506dec) Description : Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard avec autoreset | |
Cause | Action | |
Le redresseur a détecté un défaut. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 84.3 (5403hex | 21507dec) Description : Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique avec autoreset | |
Cause | Action | |
Le redresseur a détecté un défaut critique. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |