Défauts 44 Sous-composant étage de puissance

Défaut : 44.1 (2C01hex | 11265dec)

Description : Défaut au niveau de l'alimentation à découpage

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

L'alimentation à découpage dans l'étage de puissance est défectueuse.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 44.2 (2C02hex | 11266dec)

Description : Surintensité au niveau de la phase U

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

Le moteur raccordé est trop grand.

Raccorder un moteur d'une puissance inférieure.

L'accélération est trop élevée.

Réduire l'accélération.

Un court-circuit est survenu.

– Éliminer le court-circuit au raccordement moteur.

– Vérifier les phases moteur.

Problème au niveau du filtre de sortie

– Activer le filtre de sortie à la mise en service de la motorisation.

– Vérifier la combinaison filtre de sortie - variateur de vitesse.

Étage de puissance défectueux

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 44.3 (2C03hex | 11267dec)

Description : Surintensité au niveau de la phase V

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

Le moteur raccordé est trop grand.

Raccorder un moteur d'une puissance inférieure.

L'accélération est trop élevée.

Réduire l'accélération.

Un court-circuit est survenu.

– Éliminer le court-circuit au raccordement moteur.

– Vérifier les phases moteur.

Problème au niveau du filtre de sortie

– Activer le filtre de sortie à la mise en service de la motorisation.

– Vérifier la combinaison filtre de sortie - variateur de vitesse.

Étage de puissance défectueux

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 44.4 (2C04hex | 11268dec)

Description : Surintensité au niveau de la phase W

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

Le moteur raccordé est trop grand.

Raccorder un moteur d'une puissance inférieure.

L'accélération est trop élevée.

Réduire l'accélération.

Un court-circuit est survenu.

– Éliminer le court-circuit au raccordement moteur.

– Vérifier les phases moteur.

Problème au niveau du filtre de sortie

– Activer le filtre de sortie à la mise en service de la motorisation.

– Vérifier la combinaison filtre de sortie - variateur de vitesse.

Étage de puissance défectueux

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 44.5 (2C05hex | 11269dec)

Description : Défaut de tension d'alimentation au niveau du pilote de passerelle

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

La tension d'alimentation du pilote de passerelle pour les phases U, V, W est défectueuse.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Le module de phase n'est pas prêt à fonctionner.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 44.6 (2C06hex | 11270dec)

Description : Défaut de tension d'alimentation au niveau du pilote de passerelle pour frein hacheur

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

Mauvaise tension d'alimentation du pilote de passerelle pour le frein hacheur.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Frein hacheur pas prêt

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 44.7 (2C07hex | 11271dec)

Description : Défaut matériel

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

Le matériel de l'étage de puissance signale un défaut. Impossible de préciser le défaut.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.