Mise en service avec "Paramètres définis d'usine"

SEW-EURODRIVE permet à ses clients de commander des produits réglés selon leurs paramètres spécifiques au moment de la livraison. Cette option, appelée "Paramètres définis d'usine", permet d'optimiser au maximum les flux et processus de la mise en service. Les produits avec un jeu de paramètres spécifique client sont marqués par .../P... dans la codification.