Acquittement d'un défaut d'entrée

Un défaut d'entrée peut apparaître lorsque l'une de fonctions suivantes est affectée à une entrée digitale de sécurité bicanale F-DI via l'affectation de fonction.

  • Suppression SBT
  • Libération incrément SLI
  • Déverrouillage de l'entrée F-DI
  • Déverrouillage et acquittement de l'entrée F-DI
  • Inhibition
  • Activer mode test.

Avant l'acquittement d'un défaut d'entrée, vérifier les points suivants.

  • Personne ne se trouve dans la zone dangereuse à proximité de l'installation.
  • Absence de signal DC 24 V au niveau des entrées correspondantes.