Temps de réaction de la sous-fonction de sécurité STO
Les temps de réaction suivants sont figés.
| Temps de réaction STO | ||
|---|---|---|---|
Typique | Maximal | ||
Durée de l'activation de la sous-fonction de sécurité STO jusqu'à l'arrêt du champ tournant | 1.5 ms | 10 ms 2 msUniquement en cas d'utilisation et de pilotage de la fonction STO via une option de sécurité MOVISAFE® CS..A | |
Durée de la désactivation de la sous-fonction de sécurité STO jusqu'à la validation du champ tournant | – | 110 ms | |