Tiempos de respuesta de la función parcial de seguridad STO
Los siguientes tiempos de respuesta son fijos:
| Tiempos de respuesta de STO | ||
|---|---|---|---|
Típico | Máximo | ||
Duración de la activación de la función parcial de seguridad STO hasta la desconexión del campo de giro | 1.5 ms | 10 ms 2 msSolo en caso de utilizar y controlar STO a través de una opción de seguridad MOVISAFE® CS..A | |
Duración de la desactivación de la función parcial de seguridad STO hasta la habilitación del campo de giro | – | 110 ms | |