Général
Unité | MDX91A-....-5.3-4-.. | |||
---|---|---|---|---|
Taille | 8 | |||
Type | 3800 | 4700 | 5880 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "puissance absorbée 24 V" et "pertes nominales de l'étage de puissance". | W | non disponible | ||
Puissance absorbée 24 V | W | non disponible | ||
Antiparasitage de l'étage de puissance | – | Antiparasitage intégré | ||
Raccordement PE | – | Boulon M12 | ||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | min-1 | 1 | ||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||
Masse | kg | non disponible |