Información general

Unidad

MDX91A-....-5.3-4-..

Tamaño

8

Modelo

3800

4700

5880

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

no disponible

Consumo de potencia 24 V

W

no disponible

Supresión de interferencias del módulo de potencia

Supresión de interferencias integrada

Conexión PE

Perno M12

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

s

10

Peso

kg

no disponible