Affichage d'état
L'état du pilotage par bornes priorisé (p. ex. message "Pilotage par bornes priorisé activé" ou le message groupé "Manuel / Pilotage par bornes priorisé activé") peut être affiché
- via une sortie binaire
- via un relais
- via un bit du mot d'état
- via un bit d'avertissement
- via l'afficheur 7 segments
- ou via la diode "DRIVE"
- Pour les appareils sans afficheur 7 segments, la diode "DRIVE" clignote en vert à une fréquence de 1 Hz (= Manuel / Pilotage par bornes priorisé).