Indicador de estado

El estado del control mediante bornas priorizado activo (p. ej., mensaje "Control mediante bornas priorizado activo" o aviso colectivo "Funcionamiento manual/Control mediante bornas priorizado activo") se puede emitir de la siguiente manera:

  • A través de una salida binaria
  • A través de un relé
  • A través de un bit de la palabra de estado
  • A través de un bit de aviso
  • A través del display de 7 segmentos
  • A través del LED "DRIVE"
  • En las unidades sin display de 7 segmentos, el LED "DRIVE" parpadea en verde con una frecuencia de 1 Hz (= funcionamiento manual/control mediante bornas priorizado).