État
Si la sous-fonction de sécurité SDI est activée et qu'aucun mouvement n'est détecté dans le sens de rotation surveillé, l'état de la fonction SDI est actif. L'état de la fonction SDI est désactivé si un mouvement est détecté dans le sens de rotation surveillé et dans les tolérances paramétrées.
L'état de la sous-fonction de sécurité SDI est affiché dans les blocs suivants.
- Diagnostic MOVISAFE® CS..A, état des fonctions de positionnement
- Données entrée process de sécurité (SDI1, SDI2)