État
Si la fonction SLS est activée et si la rampe de transition est terminée, l'état de la fonction SLS est actif. En cas de dépassement de la vitesse limite, elle est désactivée.
L'état est affiché dans les blocs suivants.
- Diagnostic MOVISAFE® CS..A, état des fonctions de vitesse
- Données entrée process de sécurité (SLS1, SLS2, SLS3, SLS4)