Sous-fonction de sécurité STO avec MOVISAFE® CS..A
Lors de l'activation de la sous-fonction de sécurité STO, la sortie digitale de sécurité interne F‑DO_STO et les sorties digitales de sécurité F‑DO affectées à la fonction STO sont immédiatement désactivées. Dans l'appareil de base, le bloc fonction FCB01 Verrouillage étage de puissance et l'état STO sont activés.
Si le paramètre Libération SBC est paramétré sur "oui", toutes les sorties digitales de sécurité F-DO affectées à la fonction SBC sont immédiatement mises hors tension lors de l'activation de la fonction STO. Après écoulement de la durée paramétrée avec le paramètre Temps de retombée du frein, la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO et toutes les sorties digitales de sécurité F-DO affectées à la fonction STO sont mises hors tension de façon temporisée.
Si la fonction STO est activée en raison du dépassement de valeur limite d'une sous-fonction de sécurité, la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO et toutes les sorties digitales de sécurité F-DO affectées à la fonction STO / SBC sont immédiatement mises hors tension.
Si la fonction STO est activée en raison du dépassement de valeur limite d'une sous-fonction de sécurité, la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO est immédiatement désactivée.
En cas de dépassement de valeur limite d'une sous-fonction de sécurité, d'un système défaut ou d'un défaut de sortie pendant la temporisation de retombée du frein, cette dernière est immédiatement écoulée et la sortie interne F-DO_STO et toutes les sorties digitales de sécurité F-DO affectées à la fonction STO sont mises hors tension. Les sorties digitales de sécurité F-DO affectées à la fonction SBC sont déjà hors tension.
Lors de la désactivation de la fonction STO, la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO et toutes les sorties digitales de sécurité F-DO affectées aux fonctions STO / SBC sont immédiatement mises sous tension.
Lors de la désactivation de la fonction STO, la sortie digitale de sécurité interne F‑DO_STO est immédiatement activée.