Conditions préalables

  • Pour la communication via le protocole Safety over EtherCAT®, l'option de sécurité CS..A doit être connectée à un système de pilotage de sécurité avec fonctionnalité maître FSoE.
  • Pour l'option de sécurité CS..A, la version de firmware 2.05 ou plus récente est nécessaire.
  • Logiciel d'ingénierie MOVISUITE® à partir de la version 2.10 (téléchargement à partir du site internet).
  • Exigences supplémentaires en cas d'utilisation de MOVISAFE® CS..A avec liaison bus de terrain Safety over EtherCAT®
    • Fichier de description d'appareil ESI (fichiers XML / ESI EtherCAT® pour MOVIDRIVE® modular / system / technology, fichiers XML / ESI pour MOVIDRIVE® modular / system CiA402). Téléchargement à partir du site internet. Toujours utiliser le fichier de description d'appareil dans sa version actuelle.