Description
Avec son affichage en texte clair, la console de paramétrage permet un affichage confortable des textes d'information du système de pilotage amont, adaptés aux besoins du client. Elle permet également à l'utilisateur de réaliser un diagnostic et d'accéder au mode manuel.
La console dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.
| Caractéristiques de la console CBG22A
|
Un cadre de fixation pour porte COG11A est disponible.