Descripción
La consola de programación posibilita con su display de texto completo una indicación confortable de textos de notas personalizados para el cliente. Además permite un diagnóstico y el funcionamiento manual por el operador.
La consola dispone de un puerto Mini-USB con función de pasarela. A través de este puerto se puede establecer para la ingeniería con MOVISUITE® una conexión del variador a un PC.
| Características de CBG22A:
|
Para la consola de programación está disponible un marco de montaje de puerta COG11A.