Utilisation de systèmes de pilotage de sécurité
L'impulsion test de coupure des sorties digitales de sécurité utilisées (F‑DO) doit être ≤ 1 ms et une nouvelle impulsion test de coupure doit être appliquée seulement après 2 ms.
[1] | High |
[2] | Low |
REMARQUE
- En raison des tolérances dans les systèmes de pilotage de sécurité, SEW-EURODRIVE recommande de régler les tests de désactivation à 0.8 ms. Se référer à la description du système de pilotage de sécurité pour savoir où et comment régler cette heure.
- Si la tension de commande de sécurité appliquée au raccordement STO est coupée de manière sûre (fonction STO activée), respecter les instructions du chapitre Exigences pour le système de pilotage de sécurité externe.
- Si F_STO_P1 et F_STO_P2 sont reliées à la tension DC 24 V et si F_STO_M est reliée au potentiel GND, la fonction STO est désactivée.