Utilisation de dispositifs de coupure de sécurité
Les exigences des fabricants de dispositifs de coupure de sécurité (p. ex. protection des contacts de sortie contre le collage) ou d'autres éléments de sécurité doivent impérativement être respectées. Pour la pose des câbles, respecter les exigences fondamentales énoncées dans cette documentation.
Pour le raccordement de l'appareil avec les dispositifs de coupure de sécurité, respecter les exigences pour l'installation conformément au chapitre Prescriptions concernant l'installation.
Respecter toutes les instructions du fabricant du dispositif de coupure de sécurité utilisé dans l'application concernée.