Exigences générales

L'utilisateur doit évaluer les répercussions des scénarios suivants pour tous les codeurs non homologués par SEW-EURODRIVE.

  • Surtension sur le codeur
  • Court-circuit sur l'interface codeur

L'évaluation par l'utilisateur peut être effectuée à l'aide de la documentation produit correspondante ou par un test.

De plus, il faut garantir que le mouvement de l'installation soit effectué au moins tous les trois mois à une vitesse supérieure à la vitesse minimale.