Requisitos generales
El usuario debe evaluar los efectos de los siguientes escenarios para todos los encoders no autorizados por SEW‑EURODRIVE:
- Sobretensión en el encoder
- Cortocircuito en la interfaz de encoder
La evaluación por parte del usuario puede realizarse con la ayuda de la respectiva documentación del producto o mediante prueba.
Además, hay que asegurarse de que la instalación se mueva a una velocidad superior a la velocidad mínima al menos cada 3 meses.