Norme de référence

L'évaluation de la sécurité de l'appareil est basée sur les prescriptions des normes et les niveaux d'intégrité de sécurité suivants.

Normes de référence

Niveau d'intégrité de sécurité / Norme de référence

  • Niveau de performance (PL) selon EN ISO 13849‑1
  • Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) selon EN 61800‑5‑2, EN 61508 et EN 62061

Tenir compte des versions des normes en vigueur indiquées dans la déclaration de conformité ou sur le certificat du TÜV.