Base normativa

La evaluación de seguridad de la unidad tiene lugar sobre la base de las siguientes normas y clases de seguridad:

Base normativa

Clase de seguridad /
Base de normas

  • Performance Level (PL) según EN ISO 13849‑1
  • Safety Integrity Level (SIL) según EN 61800‑5‑2, EN 61508 y EN 62061

Tenga en cuenta la versión de las respectivas normas en la declaración de conformidad o en el certificado TÜV.