Système d'automatisation modulaire MOVI-C®
Avec la marque MOVI-C®, SEW‑EURODRIVE lance une nouvelle génération de systèmes d'entraînement et solutions d'automatisation. MOVI-C® est un système d'automatisation modulaire permettant l'automatisation de haut niveau des installations et des machines. Le système modulaire MOVI-C® comprend des systèmes d'entraînement, de contrôle de mouvement, de pilotage et de visualisation.
Modulaires, polyvalents, configurables, les composants du système d'automatisation modulaire MOVI-C® forment la solution complète pour toutes les tâches d'automatisation. Un fabricant, un système complet polyvalent comprenant les services, les matériels et les logiciels pour l'étude et configuration, la mise en service, l'exploitation et les interventions de service. Grâce aux solutions SEW,, vous optez pour une facilité d'utilisation maximale, des solutions pérennes et le sentiment rassurant d'avoir un interlocuteur fiable.