Sistema modular de automatización MOVI-C®
SEW‑EURODRIVE lanza una nueva generación de ingeniería de accionamiento y automatización con la marca MOVI-C®. MOVI-C® es un módulo de automatización que permite la automatización de instalaciones y máquinas al más alto nivel. MOVI-C® incluye ingeniería de accionamiento, Motion Control, técnica de control y visualización.
Modular, integral, escalable: El sistema modular de automatización MOVI-C® es su One Stop Shop para todas las tareas de automatización. Un fabricante y una solución integral: con servicios, hardware y software, desde la planificación y la puesta en marcha hasta el funcionamiento y la asistencia en caso de avería. SEW‑EURODRIVE le ofrece la máxima tranquilidad, seguridad para el futuro y la agradable sensación de tener siempre una persona de contacto en la que puede confiar.