Défauts 32 Communication
Défaut : 32.6 (2006hex | 8198dec) Description : Défaut lors du transfert du jeu de paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut standard | |
Cause | Action | |
Défaut lors de la transmission du jeu de paramètres vers l'appareil | – Vérifier le câblage du bus système et du bus modules. – Relancer la transmission. | |
Défaut : 32.13 (200Dhex | 8205dec) Description : Time out données process | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Avertissement avec autoreset | |
Cause | Action | |
Time out lors de la transmission des données process. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension des appareils. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |