Fallo 32 Comunicación
Fallo: 32.6 (2006hex | 8198dec) Descripción: Fallo al transmitir el set de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Fallo estándar | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante la transferencia del registro de parámetros a la unidad. | – Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo. – Iniciar de nuevo la transmisión. | |
Fallo: 32.13 (200Dhex | 8205dec) Descripción: Timeout de datos de proceso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Aviso con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
Se ha producido un desbordamiento en la transmisión de datos de proceso. | – Apague y encienda de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |