Défauts 18 Défaut logiciel

Défaut : 18.7 (1207hex | 4615dec)

Description : Défaut logiciel grave

 

Réaction : Verrouiller redresseur

Cause

Action

Défaut logiciel grave

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.8 (1208hex | 4616dec)

Description : Code défaut non valide

 

Réaction : À distance – Défaut standard

Cause

Action

Demande d'un code de défaut non valide

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.