Défauts 17 Défaut calculateur interne

Défaut : 17.6 (1106hex | 4358dec)

Description : Défaut Watchdog

 

Réaction : Verrouiller redresseur

Cause

Action

Défaut détecté par surveillance processeur

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension des appareils.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 17.7 (1107hex | 4359dec)

Description : Défaut exceptionnel

 

Réaction : Verrouiller redresseur

Cause

Action

Apparition d'un défaut de calcul interne (Trap) dans le processeur

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.