Défauts 19 Données process
Défaut : 19.1 (1301hex | 4865dec) Description : Dépassement valeur de profil de couple | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les valeurs de profil de couple réglées ne sont pas plausibles. La limite de couple ne peut être spécifiée que sous forme de valeur. | Corriger les valeurs de profil. | |
Défaut : 19.2 (1302hex | 4866dec) Description : Consigne de position non conforme | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La consigne de position est en dehors de la plage délimitée par les fins de course logiciels. | Vérifier la consigne de position. | |
La consigne de position est en dehors de la plage de positionnement modulo. | Vérifier la consigne de position. | |
La position en unité utilisateur génère un dépassement de capacité des nombres dans l'unité système. | Vérifier la position dans l'unité utilisateur. | |
Défaut : 19.3 (1303hex | 4867dec) Description : Consigne de vitesse non conforme | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les consignes de vitesse ne sont pas plausibles dans l'affectation valeur de profil. La limite de vitesse ne peut être spécifiée que sous forme de valeur. | Corriger les consignes. | |
Défaut : 19.4 (1304hex | 4868dec) Description : Consigne d'accélération non conforme | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La consigne d'accélération n'est pas plausible dans l'affectation valeur de profil. La limite d'accélération ne peut être spécifiée que sous forme de valeur. | Corriger la consigne. | |
Défaut : 19.5 (1305hex | 4869dec) Description : Fonction d'entraînement non disponible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Sélection d'une fonction d'entraînement (FCB) inexistante | Saisir le numéro FCB existant. | |
Défaut : 19.6 (1306hex | 4870dec) Description : Consigne de moment d'inertie non conforme | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La consigne de moment d'inertie n'est pas plausible. Le moment d'inertie ne peut être spécifié que sous forme de valeur. | Corriger la consigne. | |
Défaut : 19.7 (1307hex | 4871dec) Description : Référencement manquant | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La fonction activée ne peut être exécutée que dans un entraînement référencé. | Référencer l'entraînement. | |
Défaut : 19.8 (1308hex | 4872dec) Description : Commutation de la motorisation non autorisée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Commutation de la motorisation avec étage de puissance non verrouillé demandée | Verrouiller l'étage de puissance avant la commutation de la motorisation. | |
Défaut : 19.9 (1309hex | 4873dec) Description : Consigne Jerk non conforme | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La configuration n'est pas plausible. Le temps de phase ne peut être spécifié que sous forme de valeur. | Adapter le temps de phase. | |