Mise en service avec la console CBG11A
La console de paramétrage CBG11A permet la mise en service des moteurs suivants.
- Moteurs asynchrones
- avec ou sans frein
- avec ou sans capteur moteur (TF, TH, KY et PK)
La mise en service d'autres moteurs peut être réalisée uniquement avec la console de paramétrage CBG21A ou le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
Informations complémentaires