Raccordement aux bornes de puissance
Attention : sur les variateurs de vitesse à partir de la taille 5, l'indice de protection IP20 ne peut être atteint que si les boulons de raccordement (pour le raccordement du réseau, du moteur, de la résistance de freinage et du circuit intermédiaire) sont protégés contre le toucher à l'aide de protections en plastique (à commander en option), voir les chapitres Mise en place de caches en plastique pour l'indice de protection IP20 et Accessoires standards du manuel produit.
Informations complémentaires